Vollständiger USV-Schutz
Verlässlicher und sauberer USV-Schutz mit optimierten Betriebskosten
Kosteneffizienz
Klassenbeste Effizienz bis zu 98 %
Verringerter Wartungsaufwand
Performance
Kontinuierliche, saubere Spannung
Bereitstellung hoher Fehlerströme
Verbesserte Ringbus Performance
Flexibilität
Parallel- und Ringbuskonfiguration
Verschiedene Layouts möglich
Vielseite Energiespeicheroptionen
Konnektivität und Überwachung
Webserver und Email
Ethernet
Digitale Kommunikation (IEC 61850)
Ereignisanalyse und Sinuserfassung
Wartungsfreundlichkeit
"Plug and play" Stromrichter
Stromrichter und Energiespeicher auf Niederspannungsebene
MTTR < 0,5h
Umfassender Servicelog
Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?
Schnell und einfach mit ABB-Vertriebspartnern in Kontakt treten